Publicar produtos
Tilting mirror with safety glass - F41JPS21

Tilting mirror with safety glass - F41JPS21

Traduzido por Google,

Espelho, basculante, vidro de segurança - F41JPS21

Especificação
  • Tilting mirror with an excursion up to 13 °, aesthetically pleasing, easy to clean, free of elements that can cause injuries. The article is made with a safety mirror with a thickness of 5 mm, of the class 2B controlled frangibility type according to the UNI EN 12600 standard. The wall anchorage is guaranteed by an aluminum plate with a frictioned joint function. The mirror is designed to fix a lamp that is not supplied. It is produced using eco-compatible material, with a percentage of recycled raw material, in turn recyclable - F41JPS21

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF41JPS21
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosBathroom accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)76
  • Largura (mm)695
  • Profundidade (mm)745
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia