Publicar produtos
L-shaped grab bar - G01JBL19

L-shaped grab bar - G01JBL19

Traduzido por Google,
Barra de segurança, canto, 90° - G01JBL19
Especificação
  • L-shaped grab bar made of zinc-plated steel pipe, coated with biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G01JBL19
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG01JBL19
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosGrab bars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)660
  • Largura (mm)350
  • Profundidade (mm)100
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPoliamida
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)1.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia