Publicar produtos
Corner grab bar - G01JBS02

Corner grab bar - G01JBS02

Traduzido por Google,
Barra de segurança, canto - G01JBS02
Especificação
  • Corner grab bar made of zinc-plated steel pipe, coated with biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G01JBS02
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG01JBS02
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosGrab bars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)760
  • Profundidade (mm)760
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPoliamida
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)3.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia