Publicar produtos
Grab bar folding - G01JCS10

Grab bar folding - G01JCS10

4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
Traduzido por Google,

A gama Urban People foi concebida para satisfazer as necessidades de casa de banho de hospitais, lares de terceira idade, residências para idosos, lares de idosos, centros de reabilitação e hotéis.
Esta gama foi desenvolvida para oferecer um suporte de segurança ao crescente envelhecimento da população e melhorar a qualidade de vida. É elegante e discreto, mas seguro e forte. - G01JCS10

Especificação
  • Safety folding grab rail with stepless braking system, upper and lower position folding. Concealed wall fixing plate in stainless steel with polyamide cover. Grab rail Ø 33 mm with vinyl coating and zinc-plated steel internal tube. Antislip coating, no junctions. Active and long lasting antimicrobial protection based on silver ions - G01JCS10

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG01JCS10
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosGrab bars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVinyl
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia