Publicar produtos
Grab bar Maxima 48in (center on center) - G02JAS09

Grab bar Maxima 48in (center on center) - G02JAS09

Traduzido por Google,

Barra de apoio reta - G02JAS09

Especificação
  • Straight grab bar made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G02JAS09

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG02JAS09
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosGrab bars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.88
  • Largura (polegadas)48
  • Profundidade (polegadas)3.13
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVinyl
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)5.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul