Publicar produtos
Grab bar bariatric 3 flanges - G02JAS11

Grab bar bariatric 3 flanges - G02JAS11

Traduzido por Google,

Barra de apoio bariátrica reta com terceira flange reforçada - G02JAS11

Especificação
  • made of seamless
    zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-tothe-touch vinyl - G02JAS11

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG02JAS11
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosGrab bars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-06
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3
  • Largura (polegadas)19
  • Profundidade (polegadas)2
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVinyl
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)2.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul