Publicar produtos
Grab bar bariatric 4 flanges - G02JAS14

Grab bar bariatric 4 flanges - G02JAS14

Traduzido por Google,

Barra de apoio bariátrica reta com dois flanges extra reforçados - G02JAS14

Especificação
  • Straight bariatric grab bar with two extra reinforced flanges, made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G02JAS14

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG02JAS14
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosGrab bars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-26
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3
  • Largura (polegadas)39
  • Profundidade (polegadas)2
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVinyl
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul