Publicar produtos
Folding removable grab bar - G18JCS08

Folding removable grab bar - G18JCS08

Traduzido por Google,

A coleção do abraço compartilha valores ligados ao lado íntimo e ao cuidado de si e do outro. As barras de apoio do design contemporâneo estão no centro das atenções. Eles são seguros e funcionais, mas também extremamente versáteis e criativos. Apresentam-se nas versões vertical e horizontal e combinam perfeitamente com os espelhos, elementos de decoração, recipientes e lavatórios do projeto - G18JCS08

Especificação
  • Hinged support grab bar, removable. A single arm, made of aluminium with chromed external finish, can be folded upwards and downwards with braking mechanism.

    The fixing system is based on a fixing plate to be installed on the wall and a semi-plate on which the arm is hinged. This solution allow to easily remove the armrest from the anchor to the wall.

    An ABS plate cover can be provided to hide the fixing plate once the bar is left.

    Vertical weight capacity 150 kg., lateral 100 kg. - G18JCS08

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG18JCS08
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosBathroom accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)120
  • Largura (mm)100
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul