Publicar produtos
Grab bar Contractor 42in (center on center) - G25JAS08

Grab bar Contractor 42in (center on center) - G25JAS08

Traduzido por Google,

Barra de apoio reta - G25JAS08

Especificação
  • Grab bar Contractor 42in (center to center)

    made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G25JAS08

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG25JAS08
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosGrab bars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-26
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.75
  • Largura (polegadas)42
  • Profundidade (polegadas)3.18
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVinyl
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)5.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul