Publicar produtos
Corner safety support 36x54in - G25JBS08

Corner safety support 36x54in - G25JBS08

Traduzido por Google,
Suporte de segurança de canto feito de tubo de aço zincado sem costura, revestido com vinil biocompatível e quente ao toque - G25JBS08
Especificação
  • Corner safety support, horizontal, suitable for use in the bathroom. With a pleasant appearance, warm to the touch and easy to clean, it has no elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The item, supplied pre-assembled, is composed of a body made of galvanized steel pipe, with curved end ends without joints. Coated with an antibacterial, non-toxic and biocompatible vinyl sheath; proposed in various colors with glossy finish. The wall anchoring is guaranteed by a fixing system made of polyamide and glass fiber flanges, the flange covers, rounded shape, interlocking, are made of PA6 with a glossy finish. The whole series is manufactured using eco-compatible material, with a percentage of recycled raw material, in turn recyclable. - G25JBS08
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG25JBS08
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosGrab bars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-27
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3
  • Largura (polegadas)55
  • Profundidade (polegadas)37
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPoliamida
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)5.82
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul