Publicar produtos
Folding bathtub bench - G25JDS19

Folding bathtub bench - G25JDS19

Traduzido por Google,

Banco de banheira HPL dobrável. Estrutura revestida de vinil antimicrobiano com núcleo de aço zincado. Tampo do assento HPL com 10 mm de espessura - G25JDS19

Especificação
  • Fits standard 28”-30” tubs • 450LB Load capacity • ADA • Antimicrobial frame • Additional frame and flange colors available • Install hardware included for wood stud • Tension hinge prevents seat dropping • Rust proof • Lifetime warranty - G25JDS19

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG25JDS19
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosSeats and stools
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-24
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5
  • Largura (polegadas)18
  • Profundidade (polegadas)31
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)1.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul