Publicar produtos
Urban People, straight grab bar - G27JAS30

Urban People, straight grab bar - G27JAS30

Traduzido por Google,

A gama Urban People foi concebida para satisfazer as necessidades de casa de banho de hospitais, lares de terceira idade, residências para idosos, lares de idosos, centros de reabilitação e hotéis.
Esta gama foi desenvolvida para oferecer um suporte de segurança ao crescente envelhecimento da população e melhorar a qualidade de vida. É elegante e discreto, mas seguro e forte - G27JAS30

Especificação
  • Straight safety grab rail, Ø 33 mm no-slip, vinyl coating and zinc-plated steel internal pipe without junctions. Active and long lasting antimicrobial protection based on silver ions.
    Concealed wall fixing kit Ø 72 mm, made of stainless steel with base plate, for wall protection, and external cover. made of polyamide-6 - G27JAS30

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG27JAS30
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosGrab bars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)72
  • Largura (mm)372
  • Profundidade (mm)83
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Material secundárioAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)12
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia