Publicar produtos
Folding safety support - G27JCS54

Folding safety support - G27JCS54

Traduzido por Google,

A gama Urban People foi concebida para satisfazer as necessidades de casa de banho de hospitais, lares de terceira idade, residências para idosos, lares de idosos, centros de reabilitação e hotéis.
Esta gama foi desenvolvida para oferecer um suporte de segurança ao crescente envelhecimento da população e melhorar a qualidade de vida. É elegante e discreto, mas seguro e forte - G27JCS54

Especificação
  • Safety folding grab rail with stepless braking system, upper and lower position folding. Concealed wall fixing plate in stainless steel with polyamide cover. Grab rail Ø 33 mm with vinyl coating and zinc-plated steel internal tube. Antislip coating, no junctions. Active and long lasting antimicrobial protection based on silver ions - G27JCS54

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG27JCS54
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosBathroom accessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)207
  • Largura (mm)112
  • Profundidade (mm)850
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Material secundárioAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)39
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul