Publicar produtos
Grab bar Stain Steel 89cm - G55JAS06

Grab bar Stain Steel 89cm - G55JAS06

Traduzido por Google,

Barra de segurança, reta - G55JAS06

Especificação
  • Straight grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish.

    Code
    AxBxC (mm) Weight (kg) Vertical load (kg)
    G55JAS01 384x70x79 0,54 150
    G55JAS02 485x70x79 0,64 150
    G55JAS03 536x70x79 0,7 150
    G55JAS04 689x70x79 0,85 150
    G55JAS05 841x70x79 1,03 150
    G55JAS06 892x70x79 1,08 150
    G55JAS07 993x70x79 1,19 150 - G55JAS06

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG55JAS06
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosGrab bars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-26
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3
  • Largura (polegadas)35
  • Profundidade (polegadas)3
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)2.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul