Publicar produtos
L-shaped grab bar L 18x36in - G55JBL20

L-shaped grab bar L 18x36in - G55JBL20

Traduzido por Google,
Barra de apoio em forma de L em tubo de aço inoxidável AISI 304 sem costura, com acabamento acetinado - G55JBL20
Especificação
  • L-shaped grab bar, suitable for use in the bathroom, particularly for public spaces. Pleasant aesthetic appearance, free of elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The article is made of a 1.5 mm thick satin-finished steel tube AISI 304, with bent end sections without joints. Produced without welding thus avoiding risks of oxidation. The wall anchoring is guaranteed by a fixing system made of round flanges in stainless steel AISI 304. The studs cover round-shaped flanges of 80 mm diameter, with quick interlocking, are made of stainless steel AISI 304. - G55JBL20
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG55JBL20
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosGrab bars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-27
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)39
  • Largura (polegadas)21
  • Profundidade (polegadas)2
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)6.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul