Publicar produtos
Grab bar corner right - G55JBR19

Grab bar corner right - G55JBR19

3.9 de 5 estrelas3.9(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Barra de segurança, canto 90°, direita - G55JBR19

Especificação
  • L-shaped grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish - G55JBR19

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG55JBR19
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosGrab bars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)70
  • Largura (mm)485
  • Profundidade (mm)892
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)2.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul