Publicar produtos
Anti-ligature grab bar - G55UXS08

Anti-ligature grab bar - G55UXS08

Traduzido por Google,

Barra de apoio de aço inoxidável antiligadura - G55UXS08

Especificação
  • Anti-ligature stainless steel grab bar. 1.25” diameter, 1.2mm wall thickness, 304 stainless steel.

    • 400LB load capacity• Exceeds ADA load requirements• Install hardware not included• Rust proof - G55UXS08

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG55UXS08
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosGrab bars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-06
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3
  • Largura (polegadas)45
  • Profundidade (polegadas)2
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul