Publicar produtos
ADA rectangular folding seat - G56UHS03

ADA rectangular folding seat - G56UHS03

Traduzido por Google,

Assento de duche HPL reversível em forma de L com pernas. Estrutura de aço inoxidável, tampo de assento HPL de 10 mm com pés niveladores - G56UHS03

Especificação
  • • Reversible orientation

    • 360LB load capacity on edge, 600LB center line load capacity
    • ADA
    • 100% stainless steel frame and mounting flange.
    • Install hardware included for wood stud
    • Tension hinge prevents seat dropping
    • Legs carry 75%+ of load, allowing more options for installation
    • Lifetime warranty
    • Rust proof - G56UHS03

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG56UHS03
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosSeats and stools
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-24
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)19
  • Largura (polegadas)31
  • Profundidade (polegadas)22
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)22
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul