Publicar produtos
Grab bar Stainless Steel 16in (center on center) - G57JAS02

Grab bar Stainless Steel 16in (center on center) - G57JAS02

Traduzido por Google,

Barra de apoio reta

A linha de inox da Ponte Giulio foi fabricada com múltiplas opções de acabamento, dando a você a possibilidade de criar um espaço personalizado para seus clientes. Todo o nosso aço inoxidável foi projetado especificamente para ambientes úmidos e áreas de alto tráfego, garantindo a satisfação de todos os seus clientes - G57JAS02

Especificação
  • Code
    Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs)
    Load capacity (lbs)
    G57JAS01
    15 1/8x2 3/4x3 1/8
    1
    G57JAS02
    19 1/8x2 3/4x3 1/8
    1.3
    G57JAS03
    21 1/8x2 3/4x3 1/8
    1.4
    G57JAS04
    27 1/16x2 3/4x3 1/8
    1.8
    G57JAS05
    33 1/8x2 3/4x3 1/8
    2.2
    G57JAS06
    35 1/8x2 3/4x3 1/8
    2.2
    G57JAS07
    39 1/8x2 3/4x3 1/8
    2.5
    G57JAS08
    45 1/8x2 3/4x3 1/8
    2.9
    G57JAS09
    51 1/8x2 3/4x3 1/8
    3.3 - G57JAS02

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG57JAS02
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosGrab bars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-26
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.75
  • Largura (polegadas)16
  • Profundidade (polegadas)3.13
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Lbs)1.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul