Publicar produtos
Walk-in bathtub outward door - M74MDS08

Walk-in bathtub outward door - M74MDS08

Traduzido por Google,

Buthtub walk-in com porta de abertura para fora. A banheira com porta de abertura interna caracteriza-se por uma medida de profundidade reduzida que permite a sua instalação mesmo em substituição da antiga base de duche ou banheira tradicional. Os tanques com abertura para o interior com porta estendem-se cerca de 15 cm a mais do que a versão com porta que abre para o exterior. Desta forma, obtém-se o espaço necessário para a abertura da porta e uma superfície suficiente para descansar os pés e ter uma boa margem de movimento - M74MDS08

Especificação
  • Walk-in bathtub with door, opening to the outside, with a simple and pleasant appearance. Conceived in such a way as to have a small footprint, it has smooth surfaces to facilitate a perfect cleaning eliminating the risk of accumulation and proliferation of germs. Particularly suitable for people of stout shape or with slight motor limitations. The body of the tank is made of GRP with white RAL 9010 gelcoat, shockproof and resistant over time; the load-bearing structure, made of high-thickness electro-welded tubular steel, has an anti-rust treatment and an epoxy-polyester powder finish. Equipped with four height adjustable feet with a 45 mm excursion. The door made of PMMA, opens towards the outside of the tub, and is equipped with a lever system, placed on the body of the tub, which facilitates closing and opening. The inside of the tub is shaped to offer a large integrated seat and a support surface to allow standing. The hydraulic system is made of non-toxic polybutylene, antiscale and equipped with filters. The tank is supplied with panels for all sides - M74MDS08

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM74MDS08
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de produtosSanitary
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)780
  • Largura (mm)1150
  • Profundidade (mm)930
Relacionado
  • Material principalCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
  • Material secundárioAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)75
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathrooms
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia