Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
porcher/products/05f5d49a-d179-4c62-8ab4-ab5966cb8a9e
Início
Categorias
Sanitários
Armazenamento
ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
Indisponível em Estados Unidos
Porcher
Seguir
ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
3.2
(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Vista original
Móveis e lavatório - 71 x 45 x (A) 56,5 cm
Descarregar
Especificação
Especificação
ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
E0542
Familia de producto
ULYSSE
Grupo de produtos
Storage
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-05-25
Número de edição
1
Altura (mm)
470
Largura (mm)
740
Profundidade (mm)
760
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.fr
Instruções de instalação
http://www.idealspec.fr
Certificação do produto
http://www.idealspec.fr
Descrição técnica
http://www.idealspec.fr
Relacionado
Relacionado
Peso líquido (Kg)
24.15
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Armazenamento
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 Descrição
Vanity units
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Descarregar
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Descarregar
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Descarregar
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descarregar
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descarregar
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descarregar