Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
porcher/products/146ec5d4-c1b7-4df4-9ca7-df20db6a28f0
Início
Categorias
Sanitários
Acessórios de casa de banho
Fall brake seat
Indisponível em Estados Unidos
Porcher
Seguir
Fall brake seat
Traduzido por Google,
Vista original
Sede do freio de queda - Thermodur (em uréia). Dobradiças de plástico Fixação por baixo
Descarregar
Especificação
Especificação
Fall brake seat
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
E1318
Familia de producto
SANS
Grupo de produtos
Toilets Seats
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-05-25
Número de edição
1
Altura (mm)
383
Largura (mm)
460
Profundidade (mm)
49
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.fr
Instruções de instalação
http://www.idealspec.fr
Certificação do produto
http://www.idealspec.fr
Descrição técnica
http://www.idealspec.fr
Relacionado
Relacionado
Peso líquido (Kg)
1.3
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Acessórios de casa de banho
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_93_95
Uniclass 2015 Descrição
WC seats and covers
Código CSI MasterFormat 2014
10 21 13.40
Título CSI MasterFormat 2014
Stone Toilet Compartments
Número OmniClass
23-31 19 00
Título Omniclass
Toilets
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Descarregar
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Descarregar
Kohler
K-14377 Purist® Pivoting toilet paper holder
3.0
(
5
)
Descarregar
Kohler
Desette™ Toilet paper holder
Descarregar
DELABIE
510700 Changing table
3.4
(
9
)
Descarregar
Kohler
K-5672 Toobi® Toilet paper holder
Descarregar