Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
porcher/products/14d50de8-66bb-48f0-b5e7-b223746ee3fe
Início
Categorias
Sanitários
Armazenamento
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Indisponível em Estados Unidos
Porcher
Seguir
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Traduzido por Google,
Vista original
Armário para tabuleiro 75 cm - 73 x 59 x (A) 81 cm Com tábua de lavar - réf. J3247EC Peso: 30 kg
Descarregar
Especificação
Especificação
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
J0027
Familia de producto
LAGO
Grupo de produtos
Storage
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-05-25
Número de edição
1
Altura (mm)
760
Largura (mm)
640
Profundidade (mm)
860
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.fr
Instruções de instalação
http://www.idealspec.fr
Certificação do produto
http://www.idealspec.fr
Descrição técnica
http://www.idealspec.fr
Relacionado
Relacionado
Material principal
Madeira
Peso líquido (Kg)
27.3
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Armazenamento
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 Descrição
Bathroom furniture
Código CSI MasterFormat 2014
12 35 30.23
Título CSI MasterFormat 2014
Bathroom Casework
Número OmniClass
23-21 19 00
Título Omniclass
Casework
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Descarregar
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Descarregar
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Descarregar
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descarregar
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descarregar
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descarregar