Publicar produtos
LAGO - Washboard
LAGO - Washboard
    Porcher

    LAGO - Washboard

    Traduzido por Google,
    Tábua de lavar
    Especificação
    • LAGO - Washboard
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJ1100
    • Familia de productoLAGO
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)593
    • Largura (mm)560
    • Profundidade (mm)75
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)2.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties

    Disponibilidade da região

    Europa
    France