Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
porcher/products/9249623c-4751-4fc1-be1d-5aaa56affbdc
Início
Categorias
Sanitários
Bases para Chuveiro
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
Indisponível em Estados Unidos
Porcher
Seguir
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
Traduzido por Google,
Vista original
Bandeja de lavagem 61 x 60 cm - Poids: 33 kg
Descarregar
Especificação
Especificação
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
J3502
Familia de producto
LAGO
Grupo de produtos
Shower Trays
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-05-25
Número de edição
1
Altura (mm)
610
Largura (mm)
600
Profundidade (mm)
360
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.fr
Instruções de instalação
http://www.idealspec.fr
Certificação do produto
http://www.idealspec.fr
Descrição técnica
http://www.idealspec.fr
Relacionado
Relacionado
Peso líquido (Kg)
32.06
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bases para Chuveiro
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Descrição
Shower trays
Número OmniClass
23-31 17 00
Título Omniclass
Showers
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Descarregar
American Bath Group
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Accessible Shower Pan, 60" x 36", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPC
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
60" x 37" Freedom Accessible Shower Pan, CENTER DRAIN - APF6036BFPANC
Descarregar
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Descarregar
Kohler
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
Descarregar