Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
porcher/products/059d9521-1d40-47cb-9779-1f2a13d1a755
Início
Categorias
Sanitários
Caixa Acoplada
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
Indisponível em Estados Unidos
Porcher
Seguir
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
Traduzido por Google,
Vista original
Pacote de sanita "pronto a instalar" com aba - Tamanho total: 70 x 38,5 cm Peso: 32 kg
Descarregar
Especificação
Especificação
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
P0064
Familia de producto
ULYSSE
Grupo de produtos
Toilet Cisterns
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-05-25
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.fr
Instruções de instalação
http://www.idealspec.fr
Certificação do produto
http://www.idealspec.fr
Descrição técnica
http://www.idealspec.fr
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cerâmica
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Caixa Acoplada
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_93_89
Uniclass 2015 Descrição
WC cisterns
Número OmniClass
23-31 19 00
Título Omniclass
Toilets
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
OLI
Oceania - brushed stainless steel
Descarregar
OLI
Metal Dual - polished chrome
Descarregar
DURAVIT AG
D-Code tank 094020
Descarregar
OLI
OLI 120 Plus - Direct - MECHANICAL
Descarregar
Pucciplast
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l
Descarregar
OLI
INO-X06 - brushed
Descarregar