Publicar produtos
LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Concealed frame with cistern for wallhung WC
LAUFEN

LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Concealed frame with cistern for wallhung WC

Traduzido por Google,
Sistema de instalação LIS CW2 com cisterna para sanita suspensa e sanita de duche, descarga dupla 4,5/3L (ajustável para 6/3L)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única894666
  • Familia de productoLIS
  • Grupo de produtosSystems for toilets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1120
  • Largura (mm)140
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilet tanks
  • Código UNSPSC30181515
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniclassWater Closet Tanks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures