Publicar produtos
Sphero MAXI BI Urinal
Sphero MAXI BI Urinal
Sphero MAXI BI Urinal
    Porcher

    Sphero MAXI BI Urinal

    Traduzido por Google,
    Sphero Maxi Back Inlet sifão oculto para mictório, cabide de fácil fixação, conjunto de conexão de água de entrada fixa e traseira com válvula de serviço, espalhador e regulador de fluxo incluídos
    Especificação
    • Sphero Maxi Back Inlet urinal concealed trap, easy fix hanger, top fixed waste & back inlet water connection pack with service valve, spreader & flow regulator included
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaP0095
    • Familia de productoSphero
    • Grupo de produtosUrinals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)620
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)18.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010235
    • Nome ETIMUrinal
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals

    Disponibilidade da região

    Europa
    France