Publicar produtos
PROTON Rimless vitreous china urinal, top inlet
Roca

PROTON Rimless vitreous china urinal, top inlet

5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Urinol de porcelana sem rebordo, entrada superior O seu design minimalista, as linhas contínuas e as arestas arredondadas criam um design excepcional. Fixações ocultas para um design mais compacto. Mictório sem aro com distribuidor de água que facilita a limpeza. Tampa de resíduos com fixação à prova de vandalismo.
Especificação
  • Compatible with: 5A9B24C00 Exposed, angle shut-off cock for urinal 5A9D24C00 Exposed, angle shut-off cock for urinal ECO
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3590J2xx0
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de produtosProton
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)680
  • Largura (mm)350
  • Profundidade (mm)305
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures