Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
porcher/products/d0429443-9a7f-46b3-bd8e-239608763aa9
Início
Categorias
Sanitários
Bases para Chuveiro
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
Indisponível em Estados Unidos
Porcher
Seguir
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
Traduzido por Google,
Vista original
Coletor 100 x 80 cm - espessura 4,5 cm Profundidade no ralo 2 cm Peso: 41 kg
Descarregar
Especificação
Especificação
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
P3225
Familia de producto
MATURA
Grupo de produtos
Shower Trays
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-06-18
Número de edição
1
Altura (mm)
800
Largura (mm)
1000
Profundidade (mm)
45
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.fr
Instruções de instalação
http://www.idealspec.fr
Certificação do produto
http://www.idealspec.fr
Descrição técnica
http://www.idealspec.fr
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cerâmica
Peso líquido (Kg)
49.4
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bases para Chuveiro
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Descrição
Shower trays
Número OmniClass
23-31 17 00
Título Omniclass
Showers
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Descarregar
American Bath Group
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Accessible Shower Pan, 60" x 36", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPC
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
60" x 37" Freedom Accessible Shower Pan, CENTER DRAIN - APF6036BFPANC
Descarregar
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Descarregar
Kohler
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
Descarregar