Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
porcher/products/89cb7eca-70f3-4c6b-a5a1-038245f4de3e
Início
Categorias
Sanitários
Acessórios para Banheiro
CONTOUR 21 - Backsplash for washbasin
Indisponível em Estados Unidos
Porcher
Seguir
CONTOUR 21 - Backsplash for washbasin
Traduzido por Google,
Vista original
Backsplash para lavatório - Perfurado 2 furos
Descarregar
Especificação
Especificação
CONTOUR 21 - Backsplash for washbasin
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
S3276
Familia de producto
CONTOUR 21
Grupo de produtos
Accessories
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-06-18
Número de edição
1
Altura (mm)
230
Largura (mm)
1400
Profundidade (mm)
40
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.fr
Instruções de instalação
http://www.idealspec.fr
Certificação do produto
http://www.idealspec.fr
Descrição técnica
http://www.idealspec.fr
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cerâmica
Peso líquido (Kg)
9
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Acessórios para Banheiro
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Descrição
Sanitary accessories
Número OmniClass
23-31 25 00
Título Omniclass
Toilet and Bath Specialties
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Descarregar
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Descarregar
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Descarregar
Dolphin Solutions Ltd
BC267 Dolphin Double Stainless Steel Lockable Toilet Paper Dispenser
Descarregar
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Descarregar
Ponte Giulio
Safety grab bar corner - G27JBS02
Descarregar