Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
porcher/products/14b7d107-2fe6-4a7d-b756-8987a49c8df9
Início
Categorias
Sanitários
Armazenamento
ULYSSE - Light LED
Indisponível em Estados Unidos
Porcher
Seguir
ULYSSE - Light LED
Traduzido por Google,
Vista original
Luz LED - 1x5,5 W
Descarregar
Especificação
Especificação
ULYSSE - Light LED
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
T3190
Familia de producto
ULYSSE
Grupo de produtos
Storage
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2018-06-18
Número de edição
1
Altura (mm)
50
Largura (mm)
295
Profundidade (mm)
135
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.idealspec.fr
Instruções de instalação
http://www.idealspec.fr
Certificação do produto
http://www.idealspec.fr
Descrição técnica
http://www.idealspec.fr
Relacionado
Relacionado
Peso líquido (Kg)
0.15
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Armazenamento
Classificação IFC
Terminal sanitário
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 Descrição
Vanity units
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Descarregar
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Descarregar
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Descarregar
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descarregar
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descarregar
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descarregar