Publicar produtos
UNILUX - Side apron 70 cm
UNILUX - Side apron 70 cm
    Porcher

    UNILUX - Side apron 70 cm

    Traduzido por Google,
    Avental lateral 70 cm -
    Especificação
    • UNILUX - Side apron 70 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE4831
    • Familia de productoUNILUX
    • Grupo de produtosBath & Spas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)510
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)40
    Ligações
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)2.38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201413 24 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Steam Baths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs