Publicar produtos
MATURA - Seat
MATURA - Seat
    Porcher

    MATURA - Seat

    Traduzido por Google,
    Assento - Assento único ergonômico
    Especificação
    • MATURA - Seat
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE8226
    • Familia de productoMATURA
    • Grupo de produtosToilets Seats
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)473
    • Largura (mm)458
    • Profundidade (mm)58
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)2.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201410 21 13.40
    • Título CSI MasterFormat 2014Stone Toilet Compartments
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText