Publicar produtos
HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
    Porcher

    HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat

    Traduzido por Google,
    Conjunto de sanita "Pronto a instalar" com assento de travão rebatível - Dimensões totais: 66 x 37 cm Peso: 30,3 kg Dobradiças de plástico com fecho lento
    Especificação
    • HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE8257
    • Familia de productoHERCULE
    • Grupo de produtosToilet Cisterns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)360
    • Largura (mm)665
    • Profundidade (mm)800
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)31.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText