Publicar produtos
KARTELL BY LAUFEN Floorstanding cistern, two-part, water inlet on the right side or at the bottom
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Floorstanding cistern, two-part, water inlet on the right side or at the bottom

Traduzido por Google,
Cisterna de piso, duas partes, entrada de água no lado direito ou na parte inferior
Especificações técnicas
  • Ref.ª única829663
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de produtosCISTERNS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)140
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)980
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilet tanks
  • Código UNSPSC30181515
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniclassWater Closet Tanks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures