Publicar produtos
NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Porcher

    NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap

    Traduzido por Google,
    Pacote de sanita "pronto a instalar" com aba - Tamanho total: 63 x 36 cm Peso: 23,5 kg
    Especificação
    • NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaP0056
    • Familia de productoNOE
    • Grupo de produtosToilet Cisterns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)765
    • Largura (mm)365
    • Profundidade (mm)635
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText