Publicar produtos
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
    Porcher

    OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL

    Traduzido por Google,
    Oleas, placa de controle, fluxo duplo, mecânico
    Especificação
    • Oleas, control plate, double flow, mechanical - available in two different finishes Chrome and White
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaP0117
    • Familia de productoOLEAS
    • Grupo de produtosFlush Plate
    • Data de publicação2021-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)57
    • Largura (mm)189
    • Profundidade (mm)265
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Peso líquido (Kg)0.33
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices
    • Número OmniClass23-39 37 15 13
    • Título OmniclassFlushing Gates