Publicar produtos
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Porcher

    ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap

    Traduzido por Google,
    Pacote de sanita "Pronto a instalar" com aba - Dimensões totais: 65 x 40 cm Peso: 30,3 kg
    Especificação
    • ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaP9404
    • Familia de productoULYSSE
    • Grupo de produtosToilet Cisterns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)690
    • Largura (mm)770
    • Profundidade (mm)420
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)28.58
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets