Publicar produtos
APPLIQUE - Complete urinal pack
APPLIQUE - Complete urinal pack
    Porcher

    APPLIQUE - Complete urinal pack

    Traduzido por Google,
    Conjunto de urinol completo - Pronto a instalar incluindo: - Frente do mictório - Alimentação com válvula temporizada direita - Tubo e tomada de alimentação - Rolha de aço inoxidável - Sifão de plástico com base removível - Parafuso Peso: 8 kg
    Especificação
    • APPLIQUE - Complete urinal pack
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaP9862
    • Familia de productoAPPLIQUE
    • Grupo de produtosToilet Cisterns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)330
    • Largura (mm)480
    • Profundidade (mm)300
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)5.69
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText