Publicar produtos
AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm

    Traduzido por Google,
    Separação do mictório 13 x 32 x 67,5 cm - Peso: 10 kg
    Especificação
    • AXIF PLUS - Urinal separation 13 x 32 x 67,5 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaP9896
    • Familia de productoAXIF PLUS
    • Grupo de produtosUrinals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)660
    • Profundidade (mm)320
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText