Publicar produtos
MATURA - Hanging bowl pack without flange
MATURA - Hanging bowl pack without flange
    Porcher

    MATURA - Hanging bowl pack without flange

    Traduzido por Google,
    Pacote de tigela suspensa sem flange
    Especificação
    • MATURA - Hanging bowl pack without flange
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaR0031
    • Familia de productoMATURA
    • Grupo de produtosToilet Cisterns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)520
    • Profundidade (mm)355
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)16.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets