Publicar produtos
MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
    Porcher

    MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap

    Traduzido por Google,
    Pacote de sanita "Pronto a instalar" sem aba - 70 x 36,5 cm
    Especificação
    • MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS3003
    • Familia de productoMATURA 2
    • Grupo de produtosToilet Cisterns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)390
    • Largura (mm)645
    • Profundidade (mm)600
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)33.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets