Publicar produtos
CONTOUR 21 - Seat
CONTOUR 21 - Seat
    Porcher

    CONTOUR 21 - Seat

    Traduzido por Google,
    Assento - Ergonômico
    Especificação
    • CONTOUR 21 - Seat
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS4542
    • Familia de productoCONTOUR 21
    • Grupo de produtosToilets Seats
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)20
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)400
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Peso líquido (Kg)1.15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201410 21 13.40
    • Título CSI MasterFormat 2014Stone Toilet Compartments
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets