Publicar produtos
PACK urinoir anti-éclaboussure
PACK urinoir anti-éclaboussure
    Porcher

    PACK urinoir anti-éclaboussure

    Traduzido por Google,
    PACOTE de mictório anti-respingo
    Especificação
    • PACK urinoir anti-éclaboussure
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS6124
    • Familia de productoCONTOUR 21
    • Grupo de produtosUrinal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)425
    • Largura (mm)315
    • Profundidade (mm)268
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Peso líquido (Kg)10.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals

    Disponibilidade da região

    Europa