Publicar produtos
DIVA RS coupe-feu coulissante double
DIVA RS coupe-feu coulissante double
    Portalp

    DIVA RS coupe-feu coulissante double

    Traduzido por Google,
    A porta corta-fogo DIVA RS, com classificação EI 2 30, foi projetada para impedir a propagação do fogo, especialmente em edifícios públicos. Ela permite a evacuação segura de pessoas e a circulação segura dentro do edifício por 30 minutos.

    Oferece uma combinação única de tecnologias para atender às necessidades diárias de segurança, conforto e acessibilidade.
    - Conjunto de porta DAS EI 2 30 (resistência ao fogo de 30 minutos) projetado para operação automática ou manual
    - Relatórios de ensaios de resistência ao fogo realizados por um laboratório acreditado
    - Certificação Afnor NF277
    - Em conformidade com os requisitos regulamentares DAS NF 61937-1-3
    - Fechamento automático por meio de um dispositivo mecânico de contrapeso independente de qualquer fonte de energia.
    - Possibilidade de interligação com um sistema de detecção de incêndio

    Estão disponíveis diversas configurações: porta simples com uma folha deslizante à direita ou à esquerda, ou porta dupla com duas folhas deslizantes de abertura central, com ou sem folhas fixas. A porta está equipada com um potente motor que garante um funcionamento fiável e folhas móveis com peso até 1 x 200 kg ou 2 x 200 kg.

    A porta pode ser instalada:
    - em uma divisória leve resistente ao fogo BA13
    - sobre concreto
    - em uma fachada envidraçada resistente ao fogo com janelas fixas e basculantes

    A porta está disponível na versão EI260; entre em contato conosco para obter informações técnicas sobre nossos modelos resistentes ao fogo.
    Especificação
    • Fourniture et pose d'une porte automatique coulissante double de type PORTALP DIVA RS COUPE-FEU EI230
      Le caisson hébergeant le mécanisme est en aluminium extrudé
      - hauteur du mécanisme 200 mm
      - capot articulé avec ouverture vers le haut ou facilement déposable pour faciliter l'accès au mécanisme
      - mécanisme d’entraînement avec chemin de roulement sur silent-blocs limitant le bruit et les vibrations
      - 2 chariots de roulement par vantail, équipés de galets anti-dégondages et de suspensions réglables

      L'opérateur est doté :
      - d’une alimentation à découpage universelle 110V-230V fonctionnant en 50-60 Hz, à faible consommation et s’adaptant à tous les réseaux
      - d'une motorisation Brushless pour un pilotage précis assurant la fluidité de mouvement des vantaux, un silence de fonctionnement optimal, une consommation réduite et une grande longévité
      - d'une alimentation de secours en cas de coupure de courant
      - d'un bloc logique gérant le fonctionnement de la porte, communiquant avec tous les périphériques, assurant en permance le diagnostic de fonctionnement de la porte
      - d'une technologie bus CAN permettant une connectique rapide, fiable, réduisant les interférences

      Chaque vantail coulissant est constitué d'un châssis aluminium
      - Profils d'encadrement 56 mm conçu avec 3 chambres dotées d'entretoises thermiques
      - Joints intumescents sur toute la périphérie du vantail, gonflant sous l'effet de la chaleur
      - Vitrage coupe-feu Contraflam30
      - Bâti de protection avec un cadre d’habillage de la cloison
      - Vantaux assemblés par joints portefeuille non siliconés permettant un remplacement rapide du vitrage.
      - Interstices anti-pincement latérales de 8 mm entre deux plans de coulissement sont conformes à la norme EN16005
      - Finition personnalisée suivant palette RAL ou en finition anodisée

      La porte est équipée de dispositifs de sécurité pour assurer la protection des usagers et du bâtiment, adaptés selon chaque usage:
      - sécurité sur passage par radars intérieur/extérieur combinant deux technologies hyperfréquence et infrarouge
      - sécurité à l'ouverture par rideaux infrarouges
      - batterie de secours
      - verrouillage électromécanique

      Sécurité incendie :
      La porte comprend un dispositif de déclenchement manuel et une commande de réarmement par action volontaire.
      Sur activation du déclencheur la porte se ferme mécaniquement grâce à un contrepoids.

      Normes et réglements
      - Arrêté du 14/03/2011 et normes NF S61-937-1 et NF S61-937-3
      - Laboratoire d'essai agréé Efectis PV–EFR-21-000913-Rev1, PV-EFR-21-000913-Extension 22/1, PV-EFR-21-000913-Extension 23/2

      Différents systèmes de commande peuvent compléter l'installation pour faciliter l'exploitation ou contrôler les entrées/sorties :
      - pilotage de la porte à distance par smartphone en mode Bluetooth basse énergie
      - application dédiée Android ou iOs
      - console à affichage digital, murale ou sur capot
      - sélecteur de mode à clé
      - cartes additionnelles d'entrées/sorties permettent de gérer d'autres périphériques ou systèmes de contrôle d'accès
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDIVARS-CD-CF
    • Familia de productoEntrance automatic doors
    • Grupo de produtos2-leaf sliding doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Sul Europa África América do Norte