Publicar produtos
Combination Fire Smoke Damper, 1-1/2 Hour, UL Class 1, Airfoil Blade
Pottorff
Arquivado

Combination Fire Smoke Damper, 1-1/2 Hour, UL Class 1, Airfoil Blade

The FSD-151 combination fire smoke damper employs airfoil blades for point-of-origin control of fire and smoke in static and dynamic smoke management systems. The FSD-151 is qualified to 4,000 ft/min (20.3 m/s) and 6 in.wg. (1.5 kPa) and may be installed in vertical walls or partitions, or horizontally in floors or assemblies with fire resistance ratings up to 2 hours.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única12245
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosDampers for Air Ductwork
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-04-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCAmortecedor
  • Nome UNSPSCVentilation dampers
  • Código UNSPSC40101504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire and smoke dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 00
  • Título OmniclassHVAC Dampers