Publicar produtos
10 - Perforated Return Grille
10 - Perforated Return Grille
10 - Perforated Return Grille
10 - Perforated Return Grille

    10 - Perforated Return Grille

    Traduzido por Google,

    A grade de retorno perfurada da série 10 foi projetada para combinar com difusores de fornecimento perfurados para fornecer uma estética coordenada em todo o espaço. Apresentando 51% de área livre, a grade da Série 10 mantém baixo ruído e queda de pressão em aplicações de retorno de alta capacidade.

    Aplicações Típicas

    A grade da Série 10 é normalmente usada em aplicações de teto onde o apelo arquitetônico é um requisito principal. Com grande área livre, a grelha Série 10 destina-se a ser utilizada como grelha de retorno de média a alta capacidade.

    Especificação
    • Construction Options

      • Core Material
        • Steel (10)
        • Aluminum (10A)
        • Stainless steel (10SS)
      • Size
        • Minimum: 6 in. x 4 in.
        • Maximum (single piece): 24 in. x 48 in.
        • Oversized construction available
      • Options
        • Filter frame (10FF)
        • Fire rated construction (10-FR)
        • Filter frame, fire rated (10FF-FR)
      • Mounting frame
        • Steel damper
        • Aluminum damper
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única10-perforated
    • Familia de productoGrilles
    • Grupo de produtosGrilles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-20
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC010633
    • Nome ETIMDisplacement grille
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir grilles
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 23 13
    • Título OmniclassReturn Air Grilles