Publicar produtos
Biltmore series pressure balancing mixing valves - 900
Powers

Biltmore series pressure balancing mixing valves - 900

Traduzido por Google,

Válvula misturadora de água de balanceamento de pressão de 4 portas oculta para uso em aplicações de chuveiro e banheira/chuveiro. Corpo em latão fundido com mecanismo de balanceamento de pressão do tipo diafragma. Peças internas construídas em Delrin 500 resistente ao cal para anos de serviço sem problemas. A parada de limite de temperatura ajustável embutida reduz a chance de choque térmico devido ao ajuste excessivo da alça. Os checkstops embutidos reduzem o tempo de instalação. A construção exclusiva permite a instalação de paredes rasas em apenas 51 mm (2 pol.). Instalação back-to-back possível em apenas 102 mm (4 pol.) sem tubulação cruzada cara.

Especificação
  • Features

    • Near instantaneous response to changes in both hot and cold supply line pressure ensures a safe and comfortable shower
    • Proven diaphragm/poppet cartridge provides reliable pressure balancing control and maximum protection against lime and dirt
    • Commercial grade 4-port bronze casting and corrosion-resistant internal components for long life
    • Ideal for hotel, motel, health club, and single and multi-family dwellings
Especificações técnicas
  • Ref.ª única900-Biltmore-Mixing-Valve
  • Familia de productoLavatory Tempering
  • Grupo de produtosTempering Valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING