Publicar produtos
SIGMA BRANDIKOTE ECO MATT wallpaint

SIGMA BRANDIKOTE ECO MATT wallpaint

Traduzido por Google,
Tinta de parede lavável para uso interno. Classe de resistência à abrasão 2 de acordo com a norma EN 13300
Especificação
  • Water-based acrylic paint for interiors with low environmental impact. Excellent white index and washability class 2 according to EN 13300. Suitable for plasters, premixed, plaster and plasterboard surfaces. Suitable for direct application to plasterboard.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSIGMA-BRANDIKOTE-ECO-MATT-wallpaint
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de produtosWALLPAINT
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPintura
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG020350
  • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniclassPaints and Varnishes

Disponibilidade da região

Europa